PNP200
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp200.prj},{NB=PNP200},{CODE=PNP200},{TYPE=High Current Probe},{DISTANCE=100mil/2.57mm},{MAT=Beryllium Copper},{SUR= Gold plated},{MAT1=Brass},{SUR1=Nickel Plating},{MAT2=Stainless Steel},{PITCH=≥14.0},{MAXIMUM=10.0},{WORK=7.0},{STRETCH=12},{ELASTICITY=20},{CURRENT=≤200},{VALUE=≤1},{USE=50,000 times},{SIZE=φ10},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP200 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.57mm
明细表
PNP200
CODE
代码
PNP200
TYPE
类型
大电流探针
DISTANCE
最小安装中心距
100mil/2.57mm
MAT
针轴材质
铍铜
SUR
针轴表面处理
镀金
MAT1
针管材质
黄铜
SUR1
针管表面处理
镀镍
MAT2
弹簧材质
不锈钢
PITCH
安装间距
≥14.0
mm
MAXIMUM
最大行程
10.0
mm
WORK
工作行程
7.0
mm
STRETCH
工作弹力
12
N
ELASTICITY
最大弹力
20
N
CURRENT
额定电流
≤200
A
VALUE
接触阻值
≤1
mΩ
USE
参考使用次数
5万次
SIZE
建议安装尺寸
φ10
mm
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PRP200 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.57mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP110 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.56mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP100 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.55mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PRP100 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.55mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP06_12 - 整体探针 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNPS22_35 - 整体探针 小电流探针
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP80 - 整体探针 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.54mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
mgp - tri-rod_cylinders
星辰气动
13.08.2021
PNP50_E-PNP50 - 整体探针 螺纹接线型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PLS09 - 探针·精密型·最小安装中心距2.54mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
pnp89 - 探针(PCB测试用) 标准型 最小安装中心距189mil/4.8mm 最大行程6.4mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求