PNP38-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp38.prj},{NB=PNP38-A},{CODE=PNP38},{TYPE=probe, For PCB testing,},{MAT1=Phosphor Bronze},{MAT2=SUS304},{MAT3=SK4},{SURFACE=gold plated},{COVER=PNR38},{SHAPE=A},{DISTANCE=0.8},{WORK=1.3},{MAXIMUM=2},{ELASTICITY=35},{MAXIMUM2=53},{CURRENT=≤1},{RESISTANCE=≤120},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
pnp38 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm
明细表
PNP38-A
CODE
代码
PNP38
TYPE
类型
探针,PCB测试用
MAT1
针管材质
磷铜
MAT2
弹簧材质
SUS304
MAT3
针轴材质
SK4
SURFACE
表面处理
镀金
COVER
可选针套
PNR38
SHAPE
针轴形状
A
B
C
D
G
N
A
B
C
D
G
N
DISTANCE
安装间距
0.8
mm
WORK
工作行程
1.3
mm
MAXIMUM
最大行程
2
mm
ELASTICITY
工作弹力
35
g
MAXIMUM2
最大弹力
53
g
CURRENT
额定电流
≤1
A
RESISTANCE
额定电阻
≤120
mΩ
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
pnr38 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP60 - 探针(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程6.4mm 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNR60 - 针套(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程6.4mm 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP64 - 探针(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程4.0mm 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNR64 - 针套(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程4.0mm 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
pnr58 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程2.0mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
pnp89 - 探针(PCB测试用) 标准型 最小安装中心距189mil/4.8mm 最大行程6.4mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
pnp58 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程2.0mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PLB48 - 探针·标准型·最小安装中心距0.9mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP120 - 探针(ICT测试用) 标准型·最小安装中心距80mil/2.0mm·最大行程6.4mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求