Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP64 - 探针(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程4.0mm 标准型
明细表
PNP64-A
CODE
代码
PNP64
TYPE
类型
探针 ICT测试用
MAT1
针管材质
磷铜
MAT2
弹簧材质
SUS304
MAT3
针轴材质
SK4
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选针套
PNR64-B/PNR64-C
SHA
针轴形状
DIS
安装间距(mm)
2.54
STR
工作行程(mm)
2.7
STR1
最大行程(mm)
4
ELA
工作弹力(g)
110
ELA1
最大弹力(g)
165
CUR
额定电流(A)
≤ 3
RES
额定电阻(mΩ)
≤ 50
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型