Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
pnp89 - Probe (for PCB testing) Standard type Minimum installation center distance 189mil/4.8mm Maximum stroke 6.4mm
Bill of material
PNP89-A
CODE
Code
PNP89
TYPE
Types of
Probe for PCB testing
MAT1
Needle material
Phosphor Bronze
MAT2
spring material
SUS304
MAT3
Needle shaft material
SK4
MAT4
Ball Material
SUS304
SUR
surface treatment
gold plated
OPT
Optional needle cover
PNR89-B/PNR89-C
SHA
Needle shaft shape
DIS
Installation distance
4.8
STR
work stroke
4.6
STR1
Maximum stroke
6.4
ELA
work elasticity
400
ELA1
maximum elasticity
600
CUR
Rated current
less than or equal to 8
RES
Rated resistance
less than or equal to 30
LINK
website link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés