PNP90-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp90.prj},{NB=PNP90-A},{CODE=PNP90},{TYPE=Probe, for ICT testing},{MAT1=Phosphor Bronze},{MAT2=SUS304},{MAT3=SK4},{MAT4=SUS304},{SUR=gold plated},{QPT=PNR90-C},{NEE=A},{INS=3.96},{WOR=4.3},{MAX=6.4},{WEL=200},{MAX1=300},{RAT=≤5},{RAT2=≤30},{LINK=linkxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP90 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.4mm
明细表
PNP90-A
CODE
代码
PNP90
TYPE
类型
探针,ICT测试用
MAT1
针管材质
磷铜
MAT2
弹簧材质
SUS304
MAT3
针轴材质
SK4
MAT4
滚珠材质
SUS304
SUR
表面处理
镀金
QPT
可选针套
PNR90-C
NEE
针轴形状
A
B
D
G
A
B
D
G
INS
安装距离
3.96
mm
WOR
工作行程
4.3
mm
MAX
最大行程
6.4
mm
WEL
工作弹力
200
g
MAX1
最大弹力
300
g
RAT
额定电流
≤5
A
RAT2
额定电阻
≤30
mΩ
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求