Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP90 - Probe/Needle Sleeve for ICT test Standard type Minimum installation center distance 156mil/3.96mm Maximum stroke 6.4mm
Bill of material
PNP90-A
CODE
code
PNP90
TYPE
type
Probe, for ICT testing
MAT1
Needle material
Phosphor Bronze
MAT2
spring material
SUS304
MAT3
Needle shaft material
SK4
MAT4
Ball Material
SUS304
SUR
surface treatment
gold plated
QPT
Optional needle cover
PNR90-C
NEE
Needle shaft shape
INS
Installation distance
3.96 mm
WOR
work plan
4.3 mm
MAX
Maximum stroke
6.4 mm
WEL
work elasticity
200 g
MAX1
maximum elasticity
300 g
RAT
Rated current
≤5 A
RAT2
Rated resistance
≤30
LINK
weblink
linkxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen