PNPA026-B-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa026.prj},{NB=PNPA026-B-B},{CODE=PNPA026},{TYPE=26 series for IC test},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=stainless steel},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=13.7mil/0.35mm},{STROKE=1.1mm(0.7mm)},{SPP=16±5},{ELE=2},{RES=100},{FRE=100000},{BW=8.0GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA026 - Double-headed probe IC test 26 series, minimum installation center distance 13.7mil/0.35mm, maximum stroke 1.1mm
Bill of material
PNPA026-B-B
CODE
code
PNPA026
TYPE
type
26 series for IC test
MAT1
The Needle shaft material
SK4 equal
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
stainless steel
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
NSSL
L(Needle shaft shape at left end)
B
J1
B
J1
NSSR
R(Needle shaft shape at right end)
B
J
U
B
J
U
DIS
Installation distance (min.)
13.7mil/0.35mm
STROKE
stroke
1.1mm(0.7mm)
SPP
2/3 spring pressure
16±5
gf
ELE
Rated current
2
A
RES
Contact resistance
100
mΩ
FRE
Replacement reference use times
100000
BW
bandwidth
8.0GHz@-1dB
LINK
web link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
40_ARD51-408 - European Standard Width 8.2 40 Series Profiles Accessories -...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PNPA020 - Double-Headed Probe For Ic Test 20 Series, Minimum Installation C...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RNPA026 - C-VALUE Double Tipped Probes (For IC Test Socket) - Mounting Pitc...
Misumi
22.04.2022
PNPA028 - Double-Headed Probe For Ic Test 28 Series, Minimum Installation C...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PNPC026 - Double-Headed Probe For Ic Test 26 Series, Minimum Installation C...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PNP60 - Probe (for ICT test) Minimum installation center distance 100mil/2....
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청