Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA026 - Double-headed probe IC test 26 series, minimum installation center distance 13.7mil/0.35mm, maximum stroke 1.1mm
Bill of material
PNPA026-B-B
CODE
code
PNPA026
TYPE
type
26 series for IC test
MAT1
The Needle shaft material
SK4 equal
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
stainless steel
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
NSSL
L(Needle shaft shape at left end)
NSSR
R(Needle shaft shape at right end)
DIS
Installation distance (min.)
13.7mil/0.35mm
STROKE
stroke
1.1mm(0.7mm)
SPP
2/3 spring pressure
16±5 gf
ELE
Rated current
2 A
RES
Contact resistance
100
FRE
Replacement reference use times
100000
BW
bandwidth
8.0GHz@-1dB
LINK
web link
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей