PNPA028-B-B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa028.prj},{NB=PNPA028-B-B},{CODE=PNPA028},{TYPE=28 series for IC test},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=stainless steel},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=15.7mil/0.4mm},{STROKE=1.1mm(0.7mm)},{SPP=20±6},{ELE=2},{RES=100},{FRE=100000},{BW=8.5GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPA028 - 双头探针 IC测试用 28系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.1mm
明细表
PNPA028-B-B
CODE
代码
PNPA028
TYPE
类型
IC测试用 28系列
MAT1
针轴材质
SK4 相当
MAT2
内管材质
磷青铜
MAT3
弹簧材质
不锈钢
SUR
表面处理
镀金
NSSL
L(左端针轴形状)
B
J1
B
J1
NSSR
R(右端针轴形状)
B
J
U
B
J
U
DIS
安装距离(min.)
15.7mil/0.4mm
STROKE
行程
1.1mm(0.7mm)
SPP
2/3弹簧压力
20±6
gf
ELE
额定电流
2(钢)
A
RES
接触电阻
100
mΩ
FRE
更换参考使用次数
100000
BW
频宽
8.5GHz@-1dB
LINK
网址
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PNPA020 - 双头探针 IC测试用 20系列·最小安装中心距11.8mil/0.3mm·最大行程1.1mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNPC026 - 双头探针 IC测试用 26系列·最小安装中心距13.7mil/0.35mm·最大行程0.8mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求