Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPA045 - 双头探针 IC测试用 45系列·最小安装中心距23.6mil/0.6mm·最大行程1.1mm
明细表
PNPA045-B-B
CODE
代码
PNPA045
TYPE
类型
IC测试用 45系列
MAT1
针轴材质
铍铜
MAT2
内管材质
磷青铜
MAT3
弹簧材质
琴钢线
SUR
表面处理
镀金
NSSL
L(左端针轴形状)
NSSR
R(右端针轴形状)
DIS
安装距离(min.)
23.6mil/0.6mm
STROKE
行程
1.1mm(0.65mm)
SPP
2/3弹簧压力
23±7 gf
ELE
额定电流
2.5 A
RES
接触电阻
100
FRE
更换参考使用次数
200000
BW
频宽
11.4GHz@-1dB
LINK
网址
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型