Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA045 - Double-headed probe IC test 45 series, minimum installation center distance 23.6mil/0.6mm, maximum stroke 1.1mm
Bill of material
PNPA045-B-B
CODE
code
PNPA045
TYPE
type
45 series for IC test
MAT1
The Needle shaft material
Beryllium copper
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
Qin Steel Wire
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
NSSL
L(Needle shaft shape at left end)
NSSR
R(Needle shaft shape at right end)
DIS
Installation distance (min.)
23.6mil/0.6mm
STROKE
stroke
1.1mm(0.65mm)
SPP
2/3 spring pressure
23±7 gf
ELE
Rated current
2.5 A
RES
Contact resistance
100
FRE
Replacement reference use times
200000
BW
bandwidth
11.4GHz@-1dB
LINK
web link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés