PNR90-C
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnr90.prj},{NB=PNR90-C},{CODE=PNR90},{TYPE=Needle cover},{MAT=brass},{SUR=gold plated},{OPT=PNP90-A PNP90-D},{NEE=C},{REX=φ2.75},{LINK=linkxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNR90 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.4mm
明细表
PNR90-C
CODE
PNR90
TYPE
类型
针套
MAT
材质
黄铜
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选探针
PNP90-A PNP90-D
NEE
针套形状
C
mm
REX
建议安装尺寸
φ2.75
mm
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PNR84 - 针套((ICT测试用) 标准型 最小安装中心距125mil/3.18mm 最大行程6.3mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP90 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.4mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP84 - 探针(ICT测试用) 标准型 最小安装中心距125mil/3.18mm 最大行程6.3mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Series 676/677 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
pnp89 - 探针(PCB测试用) 标准型 最小安装中心距189mil/4.8mm 最大行程6.4mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNR64 - 针套(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程4.0mm 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PNP64 - 探针(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程4.0mm 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求