PNXBS-10-12-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PNXB/PNXBS - Indexing Plunger with Locking Mechanism
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnxb_pnxbs/pnxbs_asmtab.prj},{NB=PNXBS-10-12-A},{IDNR=},{CN=PNXBS-10-12-A},{B=10},{S=12},{M=M16x1.5},{D=30},{D1=21.9},{L=71.5},{L1=26},{L2=8},{LB=0},{SW=19},{SW1=0},{NDM=16},{P=1.5},{PPATH=pnxb/pnxbs_asmtpl.prj},{VER=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PNXBS - Indexing Plunger with Locking Mechanism
Bill of material
PNXBS-10-12-A
CN
Catalog number
PNXBS-10-12-A
PNXBS-10-12-A
B
Diameter B
10
10
mm
S
Dimension s
12
12
M
Thread
M16x1.5
M16x1.5
D
Diameter D
30
D1
Diameter D1
21.9
L
Dimension L
71.5
71.5
L1
Dimension L1
26
26
L2
Dimension L2
8
8
LB
Dimension LB
0
0
SW
Width across flats sw
19
SW1
Width across flats sw1
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청