Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
Polyurethane on Iron - High Strength Polyurethane Cast Iron Wheels
Nomenclature
5.00004.941.7
PN
Part Number
5.00004.941.7
WH
Wheel
Moldon Polyurethane Cast Iron Core Wheels
SER
Series
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
2 Pouce
CAP
Capacity
700 Pounds
WB
Bearing Type
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
BB
Bearing Bore
3/4 Pouce
LBB
Bore Less Bearing
1 3/16 Pouce
HUB
Hub Length
2 3/16 Pouce
SBB
Spanner Bushing Bore
1/2 Pouce
SBL
Spanner Bushing Length
2 7/16 Pouce
WEIGHT
Weight
4 3/4 Pounds
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés