Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7350
HELP_VARIABLE
Firma
Hitachi Energy - MICAFIL Bushings
Beschreibung
Porzellanisolator, Demontierbar - AirRIP
Stückliste
1ZCD064051R0255
PARTID
Durchführungsidentifikation
TEC
Technologie
MICAFIL Kondensator-Durchfuehrung, harzimprägniertes Papier
FAM
Durchführungstyp (familiie)
AirRIP
APPL
Anwendung
Durchführung Oel zu Luft
ISOLTYPE
Isolator typ
Porzellanisolator nach IEC 60815-2
ISOLSHED
Isolator schirm profil
gerade Schirme
ISOLCOL
Isolatorfach schirm farbe
CCS
Strom Leiter System
mit abnehmbaren Leitern, Stromlevel: Kabel = niedrig, Stab = Mitte
DFGNAME
Typenbezeichnung
DFGNO
Durchführungsmaterialnummer
OLDDFGNO
alte Durchführungsmaterialnummer
DFGDRW
Durchführungszeichnung
RODNO
Materialnummer des demontierbarer Leiterstabes aus Kupfer
-
RODDRW
Zeichnung des demontierbarer Leiterstabes aus Kupfer
-
IECUM
Um, IEC Höchste Spannung für Ausrüstung
kV
IECUMR3
Um/√3, IEC Rated phasetoearth voltage
kV
IECUACDRY
IEC Prüfwechselspannung trocken
kV
IECUACWET
IEC Prüfwechselspannung nass
kV
IECBILPOS
BIL positiv, IEC Blitzstoßspannungsfestigkeit
kV
IECBILNEG
BIL negativ, IEC Blitzstoßspannungsfestigkeit
kV
IECSIL
SIL, IEC Schaltstoss
kV
IECPD2UMR3
IEC PD level <5pC at 2xUm/√3
kV
IEEEUR
Ur, IEEE Höchste Spannung für Ausrüstung
kV
IEEEURR3
Ur/√3, IEEE Rated phase to earth voltage
kV
IEEEUACDRY
IEEE Pruefwechselspannung trocken
kV
IEEEUACWET
IEEE Pruefwechselspannung nass
kV
IEEEBILPOS
BIL positiv, IEEE Blitzstoßspannungsfestigkeit
kV
IEEEBILNEG
BIL negativ, IEEE Blitzstoßspannungsfestigkeit
- kV
IEEESIL
IEE Schaltstoss SIL
kV
IEEEPD2URR3
IEEE PD level <5pC at 2xUr/√3
kV
ACMA
Messanschlussspannung
3 kV
OPCIR
max. Betriebsstrom
A
CCT
Strom Leiter Typ
TSTC
Thermischer Kurzzeitstrom 2s
kA
L6
geerdete Länge max. CT-Längen-Definition
mm
D1
max. Außendurchmesser des IKP, zur CT-Definition
mm
ATTYPE
luft anschluss typ
D20
ød2, Durchmesser des Luftseitigenanschlusses
mm
C20
c2, Länge von Oelseitigem Anschluss
mm
GALV
galvanisierung luftseitiger anschluss
L4
L4, Abstand vom Transformatordom zum Kabelbolzen
mm
F20
flach, Luftanschlussbreite
mm
F21
flach, Luftanschlusslochdurchmesser
mm
F22
flach, Luftanschluss Abstand erstes Loch vom Ende
mm
F23
flach, Luftanschluss von Loch zu Loch
mm
F25A
flach, Luftanschluss Anzahl der Löcher
F25
flach, Luftanschlussabstand zwischen den Löchern
mm
D3
øD3, Schraubenlochkreis. Schnittstelle zum Transformator
mm
D4
øD4, Durchmesser der Durchführungsplatte. Schnittstelle zum Transformator
mm
N
n. Anzahl der Schraubenlöcher, Schnittstelle zum Transformator
V
øv, Durchmesser der Schraubenlöcher, Schnittstelle zum Transformator
mm
S
s. Durchführungsplattendicke, Schnittstelle zum Transformator
mm
F
Fase Definition auf der Unterseite der Durchführungsplatte, Schnittstelle zum Transformator
W1
Winkel von MA-Achse zum ersten Schraubenloch
°
W2
Winkel zwischen den Schraubenlöchern
°
W3
Winkel von der Ringschraube zur Erdungsschraube
°
OTTYPE
Oelseitiger Anschlusstyp
D10
ød1, Durchmesser des Ölseitigenterminals
mm
C10
c1, Länge von Oelseitigem Anschluss
mm
L101
Schnittstelle zur Abschirmung
mm
D101
Schnittstelle zur Abschirmung
F10
flach, Ölanschlussbreite
mm
F11
flach, Öl-Anschlussdurchmesser
mm
F12
flach, Öl-Anschluss Abstand erstes Loch vom Ende
mm
F13
flach, Öl-Terminal-Abstand von Loch zu Loch
mm
F15A
flach, Öl-Anschluss Anzahl der Löcher
F15
flach, Öl-Terminal-Abstand zwischen den Löchern
mm
D30
ød3, Innendurchmesser des Aluminiumrohrs
mm
D40
ød4, Außendurchmesser des Kupferleiters
0 mm
LTOT
Ttotal Länge der Durchführung
mm
L
Länge ohne c2 & c7
mm
L2
Länge von der Transformatordomplatte zum Luftseitigen Anschluss
mm
L16
Ttotal Länge des IKP oelseitig
mm
T
Dicke der Transformatordomplatte
20 mm
L5
Abstand von Luftanschluss zu Nichtmetallisolierung
mm
LMA
Abstand der Messanschlussachse zur Durchführungsplatte
mm
D5
max. Durchmesser des Isolator-Kopfflansches
mm
D6
max. Außendurchmesser der Isolatorenschirme
mm
D70
max. Außendurchmesser des IKP, überdeckt von der Abschirmung
mm
D2
min. Durchmesser der Dichtfläche, Schnittstelle zum Transformator
mm
D8
max. Durchmesser der Dichtfläche, Schnittstelle zum Transformator
mm
ARDIS
LF*, Fadenmass, Phase zu Erde
mm
CREDIS
LK, min. Kriechweg ohne Kad IEC60815-1
mm
SHIELD
Y/N Transformator-Öl-Seite mit Abschirmung bedeckt
C7
c7, Länge vom Ende des IKP bis zum Ende der Ölseitigen Abschirmung
mm
LSH
Ttotal Länge des oelseitigen Abschirmung
mm
D50
ød5, Öffnungsdurchmesser der Ölseitigen Abschirmung
mm
D60
ød6, Außendurchmesser der Ölseitigen Abschirmung
mm
FILLING
Ölfreies Füllmaterial
Trockenfüllung Micagel
TEMPCLASS
Temperaturklasse
120 °C
ABTEMPMIN
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
ABTEMPMAX
Max. Umgebungstemperatur
40 °C
IECTEMPAIR
IEC Luft Temperatur (24h-ø)
30 °C
IECTEMPOIL
IEC Oel Temperatur (24h-ø)
90 °C
IEEETEMPAIR
IEC Luft Temperatur (24h-ø)
30 °C
IEEETEMPOIL
IEC Oel Temperatur (24h-ø)
95 °C
INSTANGLE
Montagewinkel der Durchführung
°
INSTASL
bis zu xxxx m über Meer
< 1000 m
CLTL1MIN
Prüf-Biegelast 1 min
N
CLOPL
Maximale Betriebs-Biegelast
N
WEIGHT
Gewicht der Durchführung inkl Leiter
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen