Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Positioniersystem CLLT/K 60 - Spindelantrieb
Stückliste
CLLT60100003100530
TYP
Typbezeichnung
CLLT/K 60
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
SP
Spindel
SPA
Spindelausführung
FPA
Führungsprofi lausführung
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
L
Grundlänge
269 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
CLLT60100003100530
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
530 mm
A
Breite
95.6 mm
B
Breite
58 mm
C
Breite
25 mm
C1
Abstand
18 mm
D
Länge
18.6 mm
E
Länge
6.3 mm
G
Länge
variabel mm
H
Länge
71 mm
J
Breite
48 mm
K
Höhe
131 mm
M
für
256 mm
Q
Länge
144 mm
R
Abstand
93 mm
S
Abstand
106 mm
T
Abstand
18 mm
GG
Grundgewicht
3.20 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
0.60 kg
ZAP
Ø x Länge
14 h6 x 35
KP
Kupplung
14
ZR
Zahnriemen
5M30
ZS
Zahnscheibe
130 mm/U
ZZ
Zähnezahl
26
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen