Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Positioniersystem GDGK 90 EX - Gleitführung mit Spindelantrieb
Stückliste
GDGKEX9010000000442(Q=170)
TYP
Typbezeichnung
GDGKex 90
SP
Spindel
Kugelgewinde
SPA
Spindelausführung
Q
Länge
mm
Wert eingeben für Q
Länge
mm
cm
inch
ft
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
FPA
Führungsprofilausführung
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
SPAW
Spindelauswahl
Kg 25x10
SG
Steigungsgenauigkeit
0,05 mm / 300 mm
AM
Axialspiel der Mutter
0.04 mm
L
Grundlänge
242 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
GDGKEX9010000000442(Q=170)
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
442 mm
A
Breite
90 mm
B
Breite
78 mm
C
Höhe
44 mm
D
Durchmesser
47 mm
E
Höhe
144 mm
F
Abstand
42 mm
G
Höhe
158 mm
M
für
M8
N
für
M8
P
Länge
15 mm
R
Passfeder
5x5x28
ZAP
Ø h6 x Länge
14 x 35
T
Gewinde
M6
U1
Abstand
120 mm
X
Abstand
50 mm
GG
Grundgewicht
7.80 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
1.50 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen