Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Positioniersystem GGK 90 EX - Gleitführung mit Spindelantrieb
Stückliste
GGKEX9010000000442(Q=170)
TYP
Typbezeichnung
GGKex 90
SP
Spindel
Kugelgewinde
Q
Länge
mm
Wert eingeben für Q
Länge
mm
cm
inch
ft
SPA
Spindelausführung
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
FPA
Führungsprofilausführung
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
SPAW
Spindelauswahl
Kg 25x10
SG
Steigungsgenauigkeit
0,05 mm / 300 mm
AM
Axialspiel der Mutter
0.04 mm
L
Grundlänge
242 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
GGKEX9010000000442(Q=170)
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
442 mm
A
Breite
90 mm
B
Breite
78 mm
C
Höhe
44 mm
D
Durchmesser
47 mm
E
Höhe
80 mm
F
Abstand
42 mm
G
Höhe
87 mm
H
Abstand
40 mm
M
für
M8
N
für
M8
P
Länge
15 mm
R
Passfeder
5x5x28
ZAP
Ø h6 x Länge
14 x 35
T
Gewinde
M6
U1
Abstand
120 mm
X
Abstand
50 mm
GG
Grundgewicht
4.5 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
1.134 kg