Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Positioniersystem MLZ 60 (S) W - Positioniersysteme mit Zahnriemenantrieb
Stückliste
MLZ60W100004100490(Q=168)
TYP
Typbezeichnung
Q
Schlittenlänge
mm
Wert eingeben für Q
Schlittenlänge
mm
cm
inch
ft
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
FPA
Führungsprofilausführung
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
L
Grundlänge
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
mm
A
Breite
mm
B
Abstand
mm
C
Breite
80 mm
D
Durchmesser
47 mm
E
Abstand
30 mm
F
Abstand
42 mm
G
Höhe
60 mm
H
Höhe
mm
J
Höhe
mm
K
Höhe
mm
M
Höhe
63 mm
N
Gewinde
M8
OO
für
M8
P
Länge
59 mm
T
Gewinde
M6
U
Abstand
29.5 mm
W
Höhe
60 mm
X
Höhe
27 mm
Y
Länge
26 mm
Z
Länge
55 mm
GG
Grundgewicht
kg
G1
Gewicht pro 100 mm
0.80 kg
ZR
Zahnriemen
5M25
VH
Vorschub pro Umdrehung
130 mm/U
ZZ
Zähnezahl
26
S
Ø x Länge
14 h6 x 35
R
Passfeder
5x5x28
KPP
Kupplung
14