Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Positioning stage with fine ajustment via three micrometers - -
Bill of material
314440
BEST
Order No.
314440
BEZ
Bezeichnung
SWA39 precision positioning stage X, Y and 360° adjustment
B
width
230 mm
B1
width
8.1 mm
B2
Distance
100 mm
H
height
1235.0 mm
H1
height
20 mm
L
Length
200 mm
L1
Distance
100 mm
VERSTELL
travel
155 mm
M
thread
M 8 mm
BS
Description
情報
Informationtext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)