카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
EHTX60100000365
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Positioning system with Spindle driven EH
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_1_1_eh_spindel/ehtx_ehkx_asmtab.prj},{NB=EHTX60100000365(0,T,M17)},{TYP=EHTX/KX 60},{BG=60},{HUB=200},{HUBST=0.00},{SP=T},{SPA=1},{FPA=0},{SAW=0},{SGK=},{ASM=},{L=165},{INFO=Produktdatenblatt},{A=60},{B=60},{D1=37},{D2=42},{F1=0.0},{F2=49.0},{F3=32},{F4=43},{G=M17x1.5x35},{J1=22},{J2=27},{K=70},{P=35},{R=3x3x25},{S=10x27},{SW=17},{U=77},{V=20},{GG=1.78},{G1=0.66},{DPL=10.3},{CVF=8},{HH=11.100},{GD=17},{GL=35},{PPATH=assemblies/ehtx_ehkx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioning system EHTX/EHKX 60, 80 (Spindle driven) - Positioning systems with spindle drive EH
Bill of material
EHTX60100000365
TYP
Type designation
EHTX/KX 60
EHTX/KX 60
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
SP
Spindle
Trapezoidal thread
Trapezoidal thread
SPA
Selection of screw
right hand
left hand
right hand
left hand
FPA
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
SAW
Selection of screw
Tr 18x4
Tr 18x8
Tr 18x4
Tr 18x8
WHG
Repeatability
±0.2
mm
SGK
Ballscrew pitch accuracy
only ballscrew
only ballscrew
ASM
End play of ball nut
only ballscrew
only ballscrew
L
Basic length
165
165
mm
CNSORDERNO
Order number
EHTX60100000365
EHTX60100000365
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
365
365
mm
A
Width
60
60
mm
B
Height
60
60
mm
D1
Diameter
37
37
mm
D2
Diameter
42
42
mm
F1
Distance
0.0
0.0
mm
F2
Distance
49.0
49.0
mm
F3
Distance
32
32
mm
F4
Distance
43
43
mm
G
Ø x length
M17x1.5x35
M17x1.5x35
J1
Height
22
22
mm
J2
Height
27
27
mm
K
Height
70
70
mm
P
Width
35
35
mm
R
Key
3x3x25
3x3x25
S
Ø x length
10x27
10x27
SW
Width across flats
17
17
mm
U
Length
77
77
mm
V
Diameter
20
20
mm
GG
Basic weight
1.78
1.78
kg
G1
Weight per 100 mm
0.66
0.66
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청