Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bahr Modultechnik
Description
Positioning system GDGK 90 EX - Slide with spindle drive
Bill of material
GDGKEX9010000000442(Q=170)
TYP
Type designation
GDGKex 90
SP
Spindle
Ballscrew
SPA
Selection of screw
Q
Length
mm
Inserisci valore per Q
Length
mm
cm
inch
ft
HUB
stroke
mm
Inserisci valore per HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
HUBST
Carriage position
mm
Inserisci valore per HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
FPA
Choice of guide body profile
STA
Choice of carriages
AV
Drive version
SPAW
Selection of screw
Kg 25x10
SG
Ballscrew pitch accuracy
0,05 mm / 300 mm
AM
End play of ball nut
0.04 mm
L
Basic length
242 mm
CNSORDERNO
Order number
GDGKEX9010000000442(Q=170)
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
442 mm
A
Width
90 mm
B
Width
78 mm
C
Height
44 mm
D
Diameter
47 mm
E
Height
144 mm
F
Distance
42 mm
G
Height
158 mm
M
for
M8
N
for
M8
P
Length
15 mm
R
Key
5x5x28
ZAP
Ø h6 x length
14 x 35
T
Thread
M6
U1
Distance
120 mm
X
Distance
50 mm
GG
Basic weight
7.80 kg
G1
Weight
1.50 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD