Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
Positoning unit PE2 - driven by ball screw
Bill of material
PE2.4.0050FR005.0.01.0N-17VNNN
IDNR
Ident number
BA
Design
Positioning unit with linear guides
BG
Size (BxH)
155 x 60
AF
Construction
4 runner blocks (1 carriage)
HUB
Stroke
mm
HUBST
mm
Entrez la valeur pour HUBST
mm
cm
inch
ft
FAL
Expansion bellows
AN
Drive
U
Stroke length per revolution
ES
Limit switch
MZ
Mounting conditions
US
Reduction
without reduction
MA
Motor mount
without mounting plate
VF
Preload runner blocks
TK
Tolerance class ball screw drive
VK
Preload ball screw drive
BSD preloaded
STP
Mounting position limit switch plug
ST
Plug type
without plug
OPT
Options
without options
B
155 mm
L
330 mm
L3
62.5 mm
N
n x 130
1
A1
100 mm
SP
ball screw length
343 mm
GEW
Weight
9.8 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés