Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
PP 45 O - Endmontage-Set
Bill of material
0095.0240
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230118
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799952404
SA810ID10
Beschreibungstext
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 K mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit manuellem Klappenverschluss und 1 x ISO Coarse 30 % (G2) Filter und 1 x ISO Coarse 45 % (G3) Filter, Version: mit manueller Klappe, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung oder Laibungselement und Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O, optionales Zubehör: Mauerblock, Sensoren und Leistungsteil
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
Keramik-Wärmetauscher
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA350ID03
Einbauart
Wandeinbau
SA400ID03
Wärmequelle
Abluft
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
keine
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
PP 45 RC
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
42 m³/h
SA700ID06
Nenn-Volumenstrom Zuluft
30 m³/h
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
15 m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
42 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
15 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0035 kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
40 °C
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
38 dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
SA700ID38
min. Umgebungstemperatur
-15 °C
ARTNR
Article number
0095.0240
CTN
Customs Tariff Number
84195080
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
A
Execution
Objektversion
F
Conveyor volume
15/ 20 / 30 / 36 / 42 m³/h
ENE
Energy efficiency class
A+
B
Rated voltage
12 V DC
SPI
SPI value according to DIN EN 13141-8
0,11 Wh/m³
ML
Maximum power consumption
1,2 / 1,7 / 2,1/ 2,8 / 3,5 W
SCH
Protection class
IP 00
DZ
DIBT approval
yes
E
Mounting position
horizontal
SYS
System type
decentralized
M
Material
Plastic
MG
Housing material
Plastic
MW
Material heat exchanger
Ceramics
FAR
Color
traffic white, similar to RAL 9016
G
Weight
3.084 kg
FA
Filter type
Outdoor and exhaust air filters
FK
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
ADM
Connection diameter
160 mm
BR
Wide
246 mm
H
High
246 mm
T
Depth
282 mm
NM
Necessary wall breakthrough
162 to 182 mm
WS
Wall thickness
265 (if insert is flush with wall sleeve) / 500 mm
W
Heat supply efficiency at reference flow rate according to DIN EN 13141-8
84.3 %
NR
Necessary room air control
RLS 45 K / RLS 45 O
SD
Sound pressure level
21 / 25 / 31 / 35 / 38 (distance 1 m, free field conditions) dB(A)
BEN
Weighted max. element standard sound level difference Dn,w
51 dB / gemessen mit PP 45 LE und Klappe geschlossen; 51 dB gemessen mit PP45 AE, 2x PP45 SE, Klappe geschlossen; 46 dB gemessen mit PP45 LE, PP45 LEW90, Klappe offen
Z
Approval number
Z-51.3-416
V
Packaging Unit
1 Stück
S
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799952404
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0242/
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型