Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PP/EPDM - Durchflussarmatur Typ 12
Stückliste
512032020
CNSORDERNO
Bestellnummer
512032020
AN
Anschluß
Schweißstutzen
DN
Nennweite DN
DN020 mm
GH
Gehäuse
PP/
DC
Dichtung
EPDM
AF
Ausführung
L
Länge L
287 mm
D
Ø D
90 mm
SD
Ø da
25 mm
H
Höhe H
256 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen