Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP FO CABL-10M-2xPP Metal LCD OV MM50
Stückliste
HARTING 33582310100027
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33582310100027
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 6,5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 6,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP FO CABL-10M-2xPP Metal LCD OV MM50
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 58 231 0100 027
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP FO CABL-10M-2xPP Metal LCD OV MM50
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft