Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
PP - Prise pressostat
Nomenclature
N172APP
SIZE
Taille
V
Version
C
Orifices
D
Direction du flux
MIP
Pression maxi. D'alimentation
13 bar
WTEMP
Température
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Poids (gr.)
g
MC
Intensité du microswitch
1 A
GOP
Degré de protection
IP 65
AR
Plage de régulation
2-10 bar
AP
Position de montage
Indifférente
MFT
Couple de serrage max. des raccords
Nm
MMT
Tensioe maxi du microswitch
250 VAC
WFS
Vis de fixation sur paroi