Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
PP - Toma presostato
Lista de materiales
N172APP
SIZE
Tamaño
V
Versión
C
Conexiones
D
Dirección del flujo
MIP
Presión máx. de alimentación
13 bar
WTEMP
Temperatura
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Peso
g
MC
Capacidad del microswitch
1 A
GOP
Grado de protección
IP 65
AR
Gama de regulación
2-10 bar
AP
Posición de montaje
Indiferente
MFT
Par máx. de apriete racores
Nm
MMT
Tensión máxima microswitch
250 VAC
WFS
Tornillos de fijación a pared