PPA100
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
Pressure Gauges
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/pressure_gauges/ppa_asmtab.prj},{NB=PPA100(0)},{PRESSURE=0},{FITTING=},{CASE=},{UNIT=},{PPATH=ppa/assembly/ppa_asmtpl.prj},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
PPA - Compact Manometer
Bill of material
PPA100
PRESSURE
Pressure specification
(0) -0.1 to 1 MPa (For high pressure)
(1) -101 to 10 kPa (For vacuum)
(2) -10 to 100 kPa (For low pressure)
(0) -0.1 to 1 MPa (For high pressure)
(1) -101 to 10 kPa (For vacuum)
(2) -10 to 100 kPa (For low pressure)
FITTING
One-touch fitting type
(-) None
(04) dia.4 (mm size), KQ2H04-M5N
(06) dia.6 (mm size), KQ2H06-M5N
(-) None
(04) dia.4 (mm size), KQ2H04-M5N
(06) dia.6 (mm size), KQ2H06-M5N
CASE
Option : Case Holder
(-) None
(B) With PPA-B
(-) None
(B) With PPA-B
UNIT
Unit specifications
(-) With the unit switching function
(M) Fixed in SI unit
(-) With the unit switching function
(M) Fixed in SI unit
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청