Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1664
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
PPC - Pressostat avec un ou deux contact inverseur
Nomenclature
PPC150FN14K
CODE
Code
RNG
Plage de pression
CNTLV
Nombre de contacts
FLNG
Matériel de la bride
MMB
Matériel de la membrane
FLT
Connexion de processus
14K - G1/4 BSPT conique
CNTY
Possibilités de contact spéciales
SGRS
Dégraisse pour l'oxygen
TGAS
Testé pour le gaz
CNN
Type de connecteur
CNT
Type de contact
Contacts SPDT
CRP
Matériel du corps
A - Aluminium anodisé
PMAX
Pression statique maxi
600 bar
TENSMAX
Voltage maximal
V (ac)
CURR
Courant
A
TMIN
Temperature minimale
°C
TMAX
Temperature maximal
°C
IP
Protection IP
65