Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPQ50 - Probe-ICT test standard type·Minimum installation center distance 50mil/1.27mm·Maximum stroke 6.35mm
Bill of material
PPQ50-A1
CODE
code
PPQ50
TYPE
type
Standard type for ICT testing
MAT1
The Needle shaft material
Beryllium copper
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
Qin Steel Wire
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
OPT
Optional needle sleeve
PRQ50
SHAPE
Needle shaft tip shape
DIS
Installation distance (min.)
50mil/1.27mm
STROKE
stroke
6.35mm(4.3mm)
FORCE
2/3 spring pressure
150 gf
ELE
Rated current
3 A
RES
Contact resistance
60
FRE
Replacement reference use times
200000
LINK
web link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés