PPQ50-A1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppq50.prj},{NB=PPQ50-A1},{CODE=PPQ50},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRQ50},{SHAPE=A1},{DIS=50mil/1.27mm},{STROKE=6.35mm(4.3mm)},{FORCE=150},{ELE=3},{RES=60},{FRE=200000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPQ50 - Probe-ICT test standard type·Minimum installation center distance 50mil/1.27mm·Maximum stroke 6.35mm
Bill of material
PPQ50-A1
CODE
code
PPQ50
TYPE
type
Standard type for ICT testing
MAT1
The Needle shaft material
Beryllium copper
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
Qin Steel Wire
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
OPT
Optional needle sleeve
PRQ50
SHAPE
Needle shaft tip shape
A1
B
H
U1
A1
B
H
U1
DIS
Installation distance (min.)
50mil/1.27mm
STROKE
stroke
6.35mm(4.3mm)
FORCE
2/3 spring pressure
150
gf
ELE
Rated current
3
A
RES
Contact resistance
60
mΩ
FRE
Replacement reference use times
200000
LINK
web link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PRQ50 - Needle sleeve-ICT test standard type·Minimum installation center di...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PLA-004 - Probe Standard Type Minimum Installation Center Distance 187mil/4...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PRA-004 - Probing Standard Type Minimum Installation Center Distance 187mil...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PPE75 - Probe-ICT test standard type, minimum installation center distance ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청