Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m
Stückliste
HARTING 09482847757050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09482847757050
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 284 7757 050
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft