PPX-6H-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PPX - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/ppx/ppx_a_h.prj},{NB=PPX-6H-A},{CN=PPX-6H-A},{B=6},{SMIN=6.0},{M=M10},{NDM=10.0},{D=25},{DX2=16.5},{L=34},{D1=19.5},{L1=10.5},{L2=10},{SW1=17},{SW2=14},{X1=1},{X2=5},{LOAD=8.5/22},{MASS=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PPX-A-H - Indexing Plunger, Long Pin Type
Bill of material
PPX-6H-A
CN
Catalog Number
PPX-6H-A
PPX-6H-A
B
Diameter B-0.04~-0.02
6
6
SMIN
Height s min.
6.0
6.0
mm
M
Thread
M10
M10
D
Diameter D
25
25
mm
L
Height L
34
34
mm
D1
Diameter D1
19.5
19.5
mm
L1
Height L1
10.5
10.5
mm
L2
Height L2
10
10
mm
SW1
Width across flat
17
17
mm
SW2
Width across flat
14
14
mm
LOAD
Load (N) min./max.
8.5/22
8.5/22
MASS
Mass
40
40
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청