Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Wandmontage / KNX - Wandpräsenzmelder
Stückliste
EP10426483 - PD-C 180i KNX CH
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Wandpräsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung|ETS-Software
STEUSYS
Steuerungssystem
KNX
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
mm
B
Breite
mm
H
Höhe/Tiefe
55 mm
GEW
Gewicht
g
ET
Einbautiefe
25 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
SK
Schutzklasse
III
LDT
ep10426483.ldt
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.2 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
180° horizontal, 60° vertikal
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 16 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 12 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 8 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 101
MONHH
Empf. Montagehöhe
1 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
2 m
HELLW
Helligkeitswert
5–2000 lx
ALIK
Anzahl Lichtgruppen
2
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10426483
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10426483
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001582
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
16 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
180 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
90 °
EF006590
Max. Einschaltdauer
min
EF001322
Max. Reichweite frontal
6 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
8 m
EF006589
Min. Einschaltdauer
s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
25 mm
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF008011
Optimale Montagehöhe
1,1 m
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Ja
EF006311
Tierschneise
Ja
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
ohne
EF000259
Anzahl der Kanäle
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
Nein
EF004530
Betriebsartenschalter
Nein
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Ja
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 zertifiziert
Nein
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
164 °
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
82 °
EF009466
Funk bidirektional
Nein
EF001504
Mit Busankopplung
Ja
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen