PR 4.056 - 200.102.000
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Axial Bearings fixed (PR)
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/kombirollen/axialrollen_fest_pr/axialrolle_fest_typ_pr.prj},{NB=PR 4.056 - 200.102.000},{TYP=PR 4.056},{ARTNR=200.102.000},{TYP1=PR4.056},{D=81.8},{T=54},{D1=40},{H=48.0},{H1=36.5},{B=23},{A=3.0},{S=26},{R=4},{D6=5.000},{D3=36.000},{D39=24.000},{D10=4.500},{D9=2.500},{D17=61.000},{D16=52.000},{D26=31.000},{D27=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Winkel
Description
PR-KR - Precision WINKEL Bearings - axial bearing fixed
Bill of material
PR 4.056 - 200.102.000
TYP
Typ
PR 4.056
PR 4.056
ARTNR
article no.
200.102.000
200.102.000
D
81.8
81.8
mm
T
54
54
mm
D1
-0.05
40
40
mm
H
48.0
48.0
mm
H1
36.5
36.5
mm
B
23
23
mm
A
3.0
3.0
mm
S
26
26
mm
R
4
4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청