Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FAR
Descrizione
PR-L - INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO A TESTA RIDOTTA LISCI
Lista materiale
60603001
CODE
Codice
60603001
DESC
Descrizione
INS.STEEL M3PR SF
MAT
Materiale
Steel
DD
Formato
M3x0,5
B
Dimensione testa
5.3 mm
D
Dimensione testa
4.7 mm
L
lunghezza inserto
9 mm
M
hexagon size
0.0 mm
SPMIN
Spessore serrabile MIN
0.5 mm
SPMAX
Spessore serrabile MAX
1.5 mm
VERSION
Versione
SP
e