Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
PR-PF - Flush pull handles snap-in assembly
Bill of material
Flush pull handles snap-in assembly PR.92-PF-CLEAN
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
B
mm
DIM02
L
37 mm
DIM03
H
19.0 mm
DIM04
h1
17 mm
DIM05
h2
17.0 mm
DIM06
b1
mm
DIM07
b2
mm
DIM08
l1
25 mm
DIM09
l2
7 mm
DIM10
F1
1800 N
DIM11
F2
500 N
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés