Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
PR-PF - Flush pull handles snap-in assembly
Lista materiałowa
Flush pull handles snap-in assembly PR.92-PF-CLEAN
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
B
mm
DIM02
l
37 mm
DIM03
H
19.0 mm
DIM04
h1
17 mm
DIM05
h2
17.0 mm
DIM06
b1
mm
DIM07
b2
mm
DIM08
l1
25 mm
DIM09
l2
7 mm
DIM10
F1
1800 N
DIM11
F2
500 N
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD