Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
PR-PF - Flush pull handles snap-in assembly
Спецификация
Flush pull handles snap-in assembly PR.92-PF-CLEAN
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
B
mm
DIM02
L
37 mm
DIM03
H
19.0 mm
DIM04
h1
17 mm
DIM05
h2
17.0 mm
DIM06
b1
mm
DIM07
b2
mm
DIM08
l1
25 mm
DIM09
l2
7 mm
DIM10
F1
1800 N
DIM11
F2
500 N
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей