Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 10
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
PR-PF - Flush pull handles snap-in assembly
Malzeme listesi
Flush pull handles snap-in assembly PR.92-PF-CLEAN
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
B
mm
DIM02
L
37 mm
DIM03
H
19.0 mm
DIM04
h1
17 mm
DIM05
h2
17.0 mm
DIM06
b1
mm
DIM07
b2
mm
DIM08
l1
25 mm
DIM09
l2
7 mm
DIM10
F1
1800 N
DIM11
F2
500 N
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir