Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
PR-PF - Flush pull handles snap-in assembly
明细表
Flush pull handles snap-in assembly PR.92-PF-CLEAN
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
B
mm
DIM02
l
37 mm
DIM03
H
19.0 mm
DIM04
h1
17 mm
DIM05
h2
17.0 mm
DIM06
b1
mm
DIM07
b2
mm
DIM08
l1
25 mm
DIM09
l2
7 mm
DIM10
F1
1800 N
DIM11
F2
500 N
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型