Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
PR-PF - Griffmulden
Stückliste
Griffmulden PR.92-PF-CLEAN
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
B
mm
DIM02
L
37 mm
DIM03
H
19.0 mm
DIM04
h1
17 mm
DIM05
h2
17.0 mm
DIM06
b1
mm
DIM07
b2
mm
DIM08
l1
25 mm
DIM09
l2
7 mm
DIM10
F1
1800 N
DIM11
F2
500 N
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen