카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
PR1050116
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/pr_asmtab.prj},{NB=PR1050116},{PN=PR1050116},{PN1=1050116},{DIA=10},{D=10.000},{WIDTH=3},{W=3.000},{CAP=2400},{HUB=3-1/4},{H=3.250},{BORE=1-15/16},{ID=1.938},{BEARING=1},{ROLLER=Straight Roller},{ROLLER1=01},{PPATH=pr_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
PR - Plolyurethan Reactive Wheels
Bill of material
PR1050116
PN
Part No.
PR1050116
PR1050116
DIA
Wheel Diameter
10
10
인치
WIDTH
Tread Width
3
CAP
Capacity
2400
2400
lbs.
HUB
Hub Length
3-1/4
3-1/4
BORE
Bore ID
1-15/16
BEARING
Bearing ID
1
1
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller
Straight Roller
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
80 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청