Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
PR - Plolyurethan Reactive Wheels
Bill of material
PR1050116
PN
Part No.
DIA
Wheel Diameter
英寸
WIDTH
Tread Width
3
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
BORE
Bore ID
1-15/16
BEARING
Bearing ID
ROLLER
Bearing Type
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
80 Shore A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型