Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
PR25+ - Anlegefühler Prisma Temperatur
Stückliste
658799 PR25+ TRA MultiRange T180 L1000
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Temperatur
AT
Anwendung/Typ
Oberflächenfühler
KONFIG
Konfiguration
S
Sensor
AGSPA
Ausgang Spannung
TEB
Temperatureinsatzbereich
GKT
Genauigkeit Temperatur
AST
Ausgangssignal Temperatur
TEBG
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
MBM
Medienberührendes Material
Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
EL
Einbaulänge
28 mm
GEH
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß
SA
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
AL
Anschlussleitung
LAL
Länge Anschlussleitung
1
GEW
Gewicht
g
VP
Verpackung
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)