Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
PR25+ - Sensor de contacto prisma
Lista de materiales
658799 PR25+ TRA MultiRange T180 L1000
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura
AT
aplicación/tipo
Sensor de superficie
KONFIG
configuración
S
sensor
AGSPA
Voltaje de salida
TEB
Rango de operación temperatura
GKT
Precisión de temperatura
AST
Señal de salida temperatura
TEBG
Rango de temperatura de la carcasa
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
MBM
Material en contacto con los medios
Vaina del sensor, Ø=11/15 mm, aluminio, hexagonal prensada (IP65)
EL
longitud de instalación
28 mm
GEH
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
blanco puro
SA
Protección
IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
AL
cable de conexión
LAL
longitud del cable de conexión
1
GEW
Peso
g
VP
Embalaje
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-S blanco puro, incl. juego de fijación de tacos y tornillos (2x cada uno)