Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
PR25+ - Sonda a contatto prisma temperature
Lista materiale
658799 PR25+ TRA MultiRange T180 L1000
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura
AT
applicazione/tipo
Sensore di superficie
KONFIG
configurazione
S
sensore
AGSPA
Uscita voltaggio
TEB
Campo di funzionamento temperatura
GKT
Precisione della temperatura
AST
Segnale di uscita temperatura
TEBG
Campo di funzionamento temperatura della cassa
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
MBM
materiale a contatto con i mezzi
Manicotto del sensore, Ø=11/15 mm, alluminio, esagonale pressato (IP65)
EL
lunghezza di montaggio
28 mm
GEH
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
AL
cavo di connessione
LAL
lunghezza del cavo di connessione
1
GEW
Peso
g
VP
confezione
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di tasselli di fissaggio e viti (2x ciascuno)