Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PR40 - Articulated levelling foot – Ø40 - Load up to 10 000N
Bill of material
HPC - PR40-8-100
REF
Part number
ROT1
Tilt angle left/right
°
ROT2
Tilt angle backward/forward
°
MAT
Material
D
ØD
40 mm
F
Thread ØF
B
mm
A
27 mm
AF
A/F
12 mm
G
16.5 mm
H
mm
H1
I
mm
C
Max. load
N
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)