PRA-112-30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pra_112.prj},{NB=PRA-112-30},{CODE=PRA-112-30},{TYPE=For ICT testing, needle sleeve},{MAT=brass},{SUR=gild},{OPT=PLA-912series},{HEI=10.2mm/Variable},{REC=φ1.98~φ2.00},{REC1=φ1.98~φ2.00},{REC2=φ1.99~φ2.01},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PRA-112 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程5mm
明细表
PRA-112-30
CODE
代码
PRA-112-30
TYPE
类型
ICT测试用,针套
MAT
材质
黄铜
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选探针
PLA-912系列
HEI
带探针的安装高度(mm)
10.2mm/可变
REC
推荐钻孔尺寸(mm),压环沉孔,环氧玻璃布纸基板,环氧树脂材料
φ1.98~φ2.00
REC1
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧玻璃布纸基板
φ1.98~φ2.00
REC2
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧树脂材料
φ1.99~φ2.01
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求